Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"261908","name":"RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0330","00101002067091","0010100206709180NM"]}
Фактическое изделие может отличаться
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
Номер артикула: 261908
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением
Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью
последовательного интерфейса или интерфейса Eth... Больше
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
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительныхдиагностических устройств (компьютера, PMIopen).
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 39122216 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242501 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000809 |