text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 966
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), кодированная, савтоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с левой стороны, 12-контактный разъемM12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), кодированная, савтоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с правой стороны, 12-контактный разъемM12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный уникально, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание длязащиты процесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), кодированная, савтоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 12-контактный разъем M12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 5-контактным штекером M12, без возможностипоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с левой стороны, 12-контактный разъемM12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 5-контактным штекером M12, без возможностипоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с правой стороны, 12-контактный разъемM12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный уникально, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание длязащиты процесса, с удерживающей силой 1000 Н, 5-контактным штекером M12, без возможностипоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 12-контактный разъем M12 штекер, кабельный вывод вниз, одинарное соединение

по запросу
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, с запиранием для защитыпроцесса, безопасными выходами, независимыми от запирания, с удерживающей силой1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностью последовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой) и1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1нормально разомкнутый), кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с левой стороны, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, без возможности последовательного соединения

по запросу
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, с запиранием для защитыпроцесса, безопасными выходами, независимыми от блокировки, с удерживающей силой1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностью последовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой) и1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1нормально разомкнутый), кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с правой стороны, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, без возможности последовательного соединения

по запросу
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный уникально,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, с запиранием для защитыпроцесса, безопасными выходами, независимыми от запирания, с удерживающей силой1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностью последовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой) и1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1нормально разомкнутый), кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, без возможности последовательного соединения

по запросу
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, кодированный, для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 2000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения

по запросу
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 2 кнопки с подсветкой (по 1 нормально разомкнутому контакту на каждой) и1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1нормально разомкнутый), полностью кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасностидля доступа с левой стороны, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, без возможности последовательного соединения

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование