text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 9
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения, источникпитания, основной 24 В пост. тока 0,5 А, дополнительный 5 В пост. тока 2 А, длительнаямощность 10 Вт, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, гальванически развязанный.

по запросу
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения,соединение подачи питания периферии 24 В пост. тока 10 А, соединение C-рейка.

по запросу
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения,соединение подачи питания периферии 24 В пост. тока 10 А, соединение C-рейка.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование