text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 101
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, запуск автоматически/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 45 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 Н/Р, запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

по запросу
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 230 В перем.тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контураобратной связи.

по запросу
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, с выходами: 7 Н/Р,1 Н/З, 1 полупроводниковый, запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

по запросу
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3 Н/Р, запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

по запросу
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 5 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений.

по запросу
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 6замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль защитного ограждения, контроль синхронности прибл. 4 сек., контур обратной связи.

по запросу
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 2 замыкающих контакта задержки, напряжениепитания = -24 В пост. тока (Япония), ширина 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи, дванезависимо регулируемых контакта отключения питания с задержкой, 12 уровней времени сброса с1–20 сек. и 0,1–3 сек.

по запросу
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 48 В перем.тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений, контур обратной связи.

по запросу
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 ст., запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 24 В пост. тока,ширина: 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений, с двумя независимо настраиваемыми контактами отключения питания сзадержкой по времени, 12 уровней времени возврата: от 1-20 с/0,1-3 с

по запросу
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений, контур обратной связи.

по запросу
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 230–240 Вперем./пост. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи.

по запросу
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 1 размыкающий, автоматический/ручной пуск,напряжение питания = 24 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийногоостанова, защитных ограждений, контур обратной связи.

по запросу
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =240 В перем. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =120 В перем. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
GTIN: 4046548012361
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =110 В перем. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
GTIN: 4046548012354
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =115 В перем. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
GTIN: 4046548012330
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 Н/Р, запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 230 Вперем. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

по запросу
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
GTIN: 4046548012385
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 замыкающий, 1 КЗ, автоматический/ручной пуск, проверка пуска, напряжение питания = 24 Впост. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений, контур обратной связи.

по запросу
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
GTIN: 4046548012125
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 7 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, автоматический/контролируемый/ручной пуск, проверка пуска, напряжениепитания = 42 В перем. тока/24 В пост. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контрольаварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование