102 tuotetta löytyi
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manua ...

Tilauksesta
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, leveys: 90 mm, integroidutruuvi ...

Tilauksesta
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, l ...

Tilauksesta
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, valvottu käynnistys, UB= ...

Tilauksesta
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
774305
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen ...

Tilauksesta
PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774311
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB24 V D ...

Tilauksesta
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus