Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es Set10u-5c PCB
Номер артикула: 400460
PITestop active, комплект в составе кнопки аварийного останова
свозможностью
активации/деактивации с функцией мигания, без логотипа и без символа
E-STOP, с группой контактов с защитой от отпускания со... Больше
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
PITestop active, комплект в составе кнопки аварийного останова свозможностью активации/деактивации с функцией мигания, без логотипа и без символа E-STOP, с группой контактов с защитой от отпускания согл. стандартам EN 60947-5-1 и EN 60947-5-5 и с платой светодиодного модулябезопасности, 2 НЗ (2 НЗ), быстроразъемная технология.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA TÜV |
Лампа | LED |
Цвет лампы |
желтый
красный |
технические данные
электрические данные
Номинальное рабочее напряжение | 24 В пост. тока |
Аварийная остановка
Аварийный останов путем разъед | «Повернуть, чтобы открыть» |
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Защ. конт. предох., авар. ост. | ≤ 1 A |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-5 |
Максимальная амплитуда | Max. 0.35 mm |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-5-1 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 86.4 |
Размер по ширине | 65 |
Размер по глубине | 65 |
Вес нетто | 92 |
Вес брутто | 180 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548083415 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 7.425 |