text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es2.12 key-operator black

Номер артикула: 400111
PITestop, кнопка рабочего останова, запираемая ключом, IP65, монтажныйдиаметр: 22,3 мм.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено Внесено в перечень cULus  
 
Окружающая температура -30  
70  
Тип защиты, корпус  
Монтажное положение любое  
Размер по высоте 41.5  
Диаметр 55  
Вес нетто 47  
Вес брутто 51  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548025316  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
Объем 0