Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400324","name":"PIT esc4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT esc4
Номер артикула: 400324
PITestop, группа контактов, 4 НЗ, с винтовыми клеммами.
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
EAC (евраз.) |
Самоконтроль | nein |
технические данные
электрические данные
Мин. ток на контакте | 1 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 250 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Материал контактов | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
85 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 44 |
Размер по ширине | 35 |
Размер по глубине | 40 |
Вес нетто | 48 |
Вес брутто | 51 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-код | 4046548071085 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371302 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC000041 |
Объем | 0 |