text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT esb2.1 contact block 1 n/c

Номер артикула: 400300
PITestop, группа контактов, 1 НЗ, с винтовыми клеммами.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Самоконтроль nein  
 
Мин. ток на контакте 1  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Окружающая температура -30  
85  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 37  
Размер по ширине 27  
Размер по глубине 43.6  
Вес нетто 17  
Вес брутто 20  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
EAN-код 4046548003802  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371302  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000041  
Объем 0