Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT oe USB
Номер артикула: 402313
Может быть активирован USB-интерфейс
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
UKCA UL Recognized Component |
технические данные
Входы
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Вход с гальванич. развязкой | ja |
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов | 1 |
Тип главного USB-интерфейса | USB 2.0 Typ A |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -30 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | IP65 |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Монтажное положение | beliebig |
Макс. длина кабеля | 30 |
Соединительная клемма | Federkraftklemme steckbar |
Тип клеммы | steckbar |
Размер по ширине | 31.2 |
Размер по глубине | 55 |
Вес нетто | 30 |
Вес брутто | 67 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548103069 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |