Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 638 primo
Номер артикула: 264639
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 15-дюймовымсенсорным экраном, установленная система/лицензия CODESYS
Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, контроль ... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 15-дюймовымсенсорным экраном, установленная система/лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Операционная система | Windows Embedded Compact 7 |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 17.4 W |
дисплей
Тип дисплея | TFT |
Дисплей с диагональю | 15 Zoll |
Разрешение дисплея | 1024 x 768 |
Глубина цвета дисплея | 16,2 М |
Тип сенсорного экрана | резистентный |
ПРОЦЕССОР
Тип процессора | X86 |
Частота процессора | 1,3 ГГц |
ОЗУ | 512 MB |
Размер прогр. памяти (флэш) | 512 МБ |
Наличие часов реальн. времени | Да |
Съемные носители
Съемная память | Карта SD |
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов | 2 |
Интерфейс PROFIBUS-DP
Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 0 ... 126d |
Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
Тип разъема интерф. Profibus | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Назв. протокола PROFIBUS | DPV0 |
Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
Назв. файла описания PROFIBUS | Pilz0DCC.gsd |
Ид. № производителя PROFIBUS | 0DCCh |
Интерфейс Ethernet
IP-адрес по протоколу Ethernet | 192.168.0.11 |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов CANopen | 1 |
Тип CANopen |
Главное устройство
Подчиненное устройство |
Длительность цикла Canopen | 1 мс, 2 мс, 4 мс |
Время передачи по Canopen |
500 кбит/с
250 кбит/с 1000 кбит/с |
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Интерфейс Ethercat
Тип разъема для инт. Ethercat | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethercat | 100 Мбит/с |
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 332 mm |
Размер по ширине | 412 mm |
Размер по глубине | 81.9 mm |
Вес нетто | 4510 g |
Вес брутто | 6860 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001412 |
Дополнительные принадлежности
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью
последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen
(всего макс. 8 устройств).
Serial programming cable
310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка»
с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.