text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4S-1-2

Номер артикула: 630382
Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик с увеличенным рабочим диапазоном, подключение приемника: 4-контактныйштекер M12, подключение передатчика: 4-контак...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик с увеличенным рабочим диапазоном, подключение приемника: 4-контактныйштекер M12, подключение передатчика: 4-контактный штекерный разъем М12,соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика Лазер  
Тип защитного разрешения Тело  
Рабочий диапазон (m) 0  
40  
 
Напряжение питания (V) 20 - 30  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 650 нм  
Число выходов OSSD 0  
Окружающая температура -10 - 50  °C
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Тип защиты, корпус IP67  
Время реакции 0.33  
0.33  
Тип соединения M12, 4-контактный  
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Размер по глубине 68.2  mm
Вес нетто 47  g
Вес брутто 75  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272701  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047776  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m