Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4S-1-1
Номер артикула: 630381
Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик,
подключение приемника: 4-контактный штекер M12, подключениепередатчика:4-контактный
штекер M12, соединительный ка... Больше
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
Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик, подключение приемника: 4-контактный штекер M12, подключениепередатчика:4-контактный штекер M12, соединительный кабель в комплект поставки устройства невходит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | Инфракрасный |
Тип защитного разрешения | Тело |
Рабочий диапазон (m) | 0 - 8 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 20 - 30 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 880 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 0 |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 1 ms |
механические данные
Тип соединения | M12, 4-контактный |
Материал верхней части кожуха | ABS UL 94 V0 |
Размер по глубине | 62.6 mm |
Вес нетто | 44 g |
Вес брутто | 73 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548047769 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272701 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001831 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м