text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4H-A-30-150/1

Номер артикула: 631028
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1500 мм. Особенности: блокировка, гашение,каскадное подключение, отсутствие мертвых зон. Программирование ...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1500 мм. Особенности: блокировка, гашение,каскадное подключение, отсутствие мертвых зон. Программирование возможно с помощью программногообеспечения PSENoptConfigurator или непосредственно на световой завесе. Напряжение питания 24 В, подключениес помощью гибкого кабеля 18-контактным разъемом M12. Разъем M12 передатчика: 5- контактный, приемник: Гашение - 12-контактный, блокировка -12-контактный/5-контактный. Гибкие кабели в комплект поставки устройства не входят.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 1500  mm
Тип защитного разрешения Рука  
Рабочий диапазон (m) 0.2 - 20  m
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 950 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 50 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Время реакции 20  ms
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 1506.3  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 40.8  mm
Вес нетто 3650  g
Вес брутто 6830  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548075830  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272704  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002549  
Объем 0  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для приемника(два коннектора) световой завесы PSEN opXX-A, блокировка, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для приемникасветовой завесы PSEN opXX-A, заглушка, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для передатчикасветовой завесы PSEN opXX-A, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м