Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4F-A-14-030/1
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 300 мм. Особенности: блокировка, гашение,каскадное подключение, отсутствие мертвых зон. Программирование возможно с помощью программногообеспечения PSENoptConfigurator или непосредственно на световой завесе. Напряжение питания 24 В, подключениес помощью гибкого кабеля 18-контактным разъемом M12. Разъем M12 передатчика: 5- контактный, приемник: Гашение - 12-контактный, блокировка -12-контактный/5-контактный. Гибкие кабели в комплект поставки устройства не входят.
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 300 |
Тип защитного разрешения | Палец |
Рабочий диапазон (m) |
0.2
7 |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Использ. диапазон длин волн | 950 нм |
Число выходов OSSD | 2 |
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 50 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус | IP65 |
Время реакции |
15
15 |
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 306.3 mm |
Размер по ширине | 35 mm |
Размер по глубине | 40.8 mm |
Вес нетто | 700 g |
Вес брутто | 2100 g |
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272704 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002549 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548059410 |
Объем | 8.696 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности