Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"504227","name":"PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
Номер артикула: 504227
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный,
высота 13 мм, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки =1 датчик с исполнительным механизмом,
с кабелем 10 м (PUR).
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) ECOLAB TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | нет |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 70 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 1.1-20 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 10 м |
Кабельные линии | LiY11Y 4 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 337 g |
Вес брутто | 363 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548046915 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.