Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Номер артикула: 504228
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный,
высота 13 мм, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, для использования сPSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом,
с кабелем 5 м (P... Больше
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
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, высота 13 мм, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, для использования сPSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом, с кабелем 5 м (PUR).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) ECOLAB TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 70 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 1.1-20 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 5 м |
Кабельные линии | LiY11Y 4 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 192 g |
Вес брутто | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548026665 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
Необходимые принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.