Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506413","name":"PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u
Номер артикула: 506413
Магнитный датчик безопасности PSENmag, с защитным выключателем и
квадратным актуатором, сертификатом ATEX, 4-контактным штекером M8,
с последовательным соединением, вкл. 1 пара КАБЕЛЬ/M8/ЗАЖИМ для над... Больше
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
Магнитный датчик безопасности PSENmag, с защитным выключателем и квадратным актуатором, сертификатом ATEX, 4-контактным штекером M8, с последовательным соединением, вкл. 1 пара КАБЕЛЬ/M8/ЗАЖИМ для надежнойфиксации 1 штекерного разъема M8
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ATEX electrosuisse EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
№ сертификата ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Газ категории ATEX | |
Пыль категории ATEX | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
Область применения ATEX X | X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
Окружающая температура | -25 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 2.1-10 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M8, 4-контактный, штыревой |
Материал верхней части кожуха | PC |
Размер по высоте | 45 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 40 g |
Вес брутто | 45 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548069938 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
Необходимые принадлежности
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м