text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN hs kit1

Номер артикула: 570281
Инструмент для настройки точки переключения на выключателе PSEN hs1.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
BG  
cCSAus  
 
Окружающая температура -25 - 70  °C
Размер по высоте 10  mm
Размер по ширине 120  mm
Размер по глубине 170  mm
Вес нетто 6  g
Вес брутто 29  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548062434  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EC002026  
Эталонная функция ETIM EC000030  
Объем 0