Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc L 3.0 08-12
Номер артикула: 6D000012
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм,
отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3,
вертикальное применение, контрольные ... Больше
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
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 3 |
2 | |
Версия продукта | Light |
Принцип датчика | оптическ. |
Допустимые разрешения |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Диап.зоны пред. с разл. разр. |
40 м/разрешение 150 мм
22 м/разрешение 40 мм 19 м/разрешение 30 мм 23 м/разрешение 50 мм 40 м/разрешение 70 мм |
Диап. безоп.зоны с разл. разр. |
3 м/разрешение 40 мм
2,50 м/разрешение 30 мм 3 м/разрешение 50 мм 3 м/разрешение 70 мм 3 м/разрешение 150 мм |
Количество зон конфигураций | 10 |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 8 W |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
Зона сканирования | 275° |
Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
Угловое разрешение | 0,1° |
Входы
Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 4 |
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Интерфейс Ethernet
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 50 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 62 ms |
Время вращения | 30 ms |
механические данные
Тип соединения |
M12, 8-контактный, штыревой
M12, 12-контактный, штыревой |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал верхней части кожуха | PC |
Материал передней панели | ПММА |
Размер по высоте | 152 mm |
Размер по ширине | 102 mm |
Размер по глубине | 112.5 mm |
Вес нетто | 1530 g |
Вес брутто | 2140 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548095265 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002550 |
Объем | 13.020 |
Дополнительные принадлежности
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены
Лазерный сканер безопасности
PSEN sc head
6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для
лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии
3.1.3
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м