Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583600","name":"PSENvip RL D","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip RL D
Номер артикула: 583600
Приемник PSENvip левый с дисплеем.
The product will be discontinued. The successor is 584100.
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
Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Max. width of the detect. zone | 42 mm |
Тип защитного разрешения | Палец |
Рабочий диапазон (m) | 0.1 - 10 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 50 W |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 510–550 нм |
Входы
Число входов | 5 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | 1 |
Times
Задержка при включении на OSSD | 0–2 с |
Время реакции | 4 ms |
механические данные
Тип соединения | M12 |
Кабельные линии | LiYY 8 x 0,25 мм2 |
Макс. длина кабеля | 75 m |
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 115.5 mm |
Размер по ширине | 112 mm |
Размер по глубине | 228 mm |
Вес нетто | 2780 g |
Вес брутто | 3130 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548052954 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27310101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC004672 |
Объем | 14.400 |