Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip E
Номер артикула: 584200
Передатчик PSENvip.
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
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 4 |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 5 W |
Oптические данные
Тип источника света | Светодиод высокой мощности |
Использ. диапазон длин волн | 510–550 нм |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | Нет |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | 1 |
механические данные
Тип соединения | M12 |
Кабельные линии | LiYY 4 x 0,25 мм2 |
Макс. длина кабеля | 75 m |
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 90 mm |
Размер по ширине | 95 mm |
Размер по глубине | 136 mm |
Вес нетто | 1000 g |
Вес брутто | 1250 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548078527 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27310101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC004672 |
Объем | 9.686 |
Принадлежности для наладки
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip,
продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик
PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75
A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания,
защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса
Ethernet, 100 Мбит/с.
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip,
продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик
PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75
A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания,
защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса
Ethernet, 100 Мбит/с.
Необходимые принадлежности
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м