text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit b

Номер артикула: 6K000017
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированноеуникально, с защитным датчикоми приводом b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление), применение: небольшие распашные и откатные двер...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированноеуникально, с защитным датчикоми приводом b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 8- контактный штекерный, одинарное подключение, автоматический сброс

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика unicat  
Reset type automatischer Reset  
Пригодны для последовательного nein  
тип устройства Unit  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Тип источника питания U1 SELV/PELV  
потребляемая мощность DC 0.5  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов nein  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP65  
IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Доступные разъединяющие уст-ва nein  
Макс. вертикальное отклонение +/-0,25 mm  
Макс. угловое смещение, ось X +/-3 deg  
Макс. угловое смещение, ось Y +/-12 deg  
Макс. угловое смещение, ось Z +/-3,2 deg  
Макс. откл. в напр. закрытия +/-1 mm  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN mlm actuator b  
Тип соединения M12, 8pol. male  
Макс. длина кабеля 45  
Материал изделия Zinkdruckguss  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Размер по высоте 157.5  mm
Размер по ширине 30.4  mm
Размер по глубине 30.4  mm
Вес нетто 595  g
Вес брутто 605  g
Рабочая частота 127 kHz +/- 3 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106046  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты) для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на защитном датчике и исполнительном механизме
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м