text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN rd1.x I/O analysing unit

Номер артикула: 6B000005
Аналитический блок для PSEN rd1.1/1.2, 2 входа, 4 выхода

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Принцип датчика радар FMCW  
Количество ведомых механизмов 6  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число выходов OSSD 4  
Окружающая температура -30 - 60  °C
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Не допускается  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP20  
Время отклика 100  
Размер по высоте 103  mm
Размер по ширине 105  mm
Размер по глубине 58  mm
Вес нетто 154  g
Вес брутто 298  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273890  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548106350  
Объем 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 5 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 3 м
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара, экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара, экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара, экранированный, длина кабеля: 5 м