text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Номер артикула: 6B000015
Радиолокационный датчик, радиус действия до 9 м, PL d (Кат. 3) всоответствии с EN ISO 13849

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
4  
Принцип датчика радар FMCW  
Диапазон зоны предупреждения 9  
Зона безопасности рабочего диа 9  
Количество зон конфигураций 32  
 
Источник внутр. напряжения Через блок управления  
Горизонтальный угол раскрыва
Вертикальный угол раскрыва
Окружающая температура -30 - 60  °C
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL
Степ. загряз., зазор и утечка 4  
Тип защиты, корпус IP67  
Время отклика 100  
Макс. длина кабеля 25  
Материал верхней части кожуха
Размер по высоте 85  mm
Высота с креплением 107.4  
Размер по ширине 85  mm
Размер (ш) с креплением 158  
Размер по глубине 107.4  mm
Вес нетто 358  g
Вес брутто 495  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274501  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107647  
Объем 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 5 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 3 м
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара, экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара, экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара, экранированный, длина кабеля: 10 м