Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6B000002","name":"PSEN rd1.1 sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rd1.1 sensor
Номер артикула: 6B000002
Радиолокационный датчик, радиус действия 4 м, PL d (Кат. 2) всоответствии с EN ISO 13849
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
RED
CE UKCA TÜV |
2 | |
Принцип датчика | радар FMCW |
Несущая частота | 24 - 24.25 GHz |
Диапазон зоны предупреждения | 4 m |
Зона безопасности рабочего диа | 4 m |
Количество зон конфигураций | 32 |
технические данные
электрические данные
Источник внутр. напряжения | Через блок управления |
Oптические данные
Горизонтальный угол раскрыва | 110°/50° |
Вертикальный угол раскрыва | 30°/15° |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 60 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
Степ. загряз., зазор и утечка | 4 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время отклика | 100 ms |
механические данные
Макс. длина кабеля | 25 m |
Материал верхней части кожуха | |
Размер по высоте | 85 mm |
Высота с креплением | 125 mm |
Размер по ширине | 85 mm |
Размер (ш) с креплением | 165 mm |
Размер по глубине | 53 mm |
Вес нетто | 222 g |
Вес брутто | 362 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85261000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548104516 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274501 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC004807 |
Объем | 3.534 |
Необходимые принадлежности
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 5 м
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 3 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара,
экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара,
экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара,
экранированный, длина кабеля: 5 м
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Комплект для экранирования датчика PSEN rd1.1, нержавеющая сталь,механические средства защиты, защита от
воздействия радиолокационных волн