text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

Номер артикула: 751135
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:2 замыкающих, 2 размыкающих контакта задержки (время = 0,0...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:2 замыкающих, 2 размыкающих контакта задержки (время = 0,04 –300 сек.), 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока,ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 48 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 8  
потребляемая мощность DC 4  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 1  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Защ. контакты: пилотный режим R300  
B300  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Выбираемые времена 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
15  
1.5  
2.5  
25  
35  
0.5  
0.6  
7  
6  
3  
5  
4  
210  
150  
0.1  
0.04  
8  
80  
90  
60  
20  
50  
40  
30  
16  
1  
2  
70  
0.7000000000000001  
100  
120  
300  
200  
140  
160  
3.5  
180  
14  
12  
240  
10  
Допуск по Tv +/-1 % + +/-20 мс  
Точность повторения +/-1 % + +/-20 мс  
Допуск в случае ошибки +/-15 % + +/-20 мс  
Формула макс. времени задержки tv + 15 % + 20 мс  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 250  g
Вес брутто 260  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 34  
7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025460  
Объем 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для отрицательногонапряжения.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для положительногонапряжения.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.