Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G5"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ p1p 24VDC 2so
Номер артикула: 773300
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 выхода SC,
автоматический/подконтрольный запуск, UB 24 В пост.... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 выхода SC, автоматический/подконтрольный запуск, UB 24 В пост. тока, вставныепружинные клеммы, базовый блок модульной системы обеспечения безопасностиPNOZpower.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 2 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –20%/+20% |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал верхней части кожуха | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 135 mm |
Вес нетто | 285 g |
Вес брутто | 295 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548013054 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.732 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower,
варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения,
напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24 В, мощность на выходе:
15 Вт, ширина: 45 мм, гальваническая изоляция, защита от короткогозамыкания, съемные
винтовые клеммы.
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Интерфейс PNOZpower для внешнего подключения к PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS и SafetyBUSp.
PNOZ pe1p
773900
Модульная система защиты, модуль управления / базовый блок, макс. 4
модуля расширения с подключением с помощью перемычек, съемные
винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока.
Необходимые принадлежности
PNOZ p1vp 30s
773950
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления
соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем,
ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы,
модульная система защиты PNOZpower, базовый блок, задержка: 0,3 - 30
сек.
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 4
безопасных контакта (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 90
мм.
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 8
безопасных контактов (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 45
мм.
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3
безопасных контакта (Н/Р), 5,5 кВт (нагрузки AC3), съемные
винтовые клеммы, ширина: 90 мм.
PNOZ po4p 4n/o
773635
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 4
безопасных контакта (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина:
22,5 мм.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3
безопасных контакта (Н/Р), 1 дополнительный контакт (Н/З), съемные
винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм.