Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"827240","name":"S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
Номер артикула: 827240
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 42–48 В пер. тока.
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
CCC UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 42 - 48 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 2 VA |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240VAC(резист.) Только стор.NO |
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
Материал релейных контактов | AgCdO |
Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -15 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 160 g |
Вес брутто | 170 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548007657 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
Объем | 0.284 |