text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprimo MC.C/16DIDO/5

Номер артикула: 680083
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Назначение U1 Питание  
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Память для приложений 256 МБ  
Частота процессора 1,3 ГГц  
ОЗУ 512 MB  
Кол-во входов (абс. датчик) 3  
Соед. (абс. датч. угл. полож.) 8-конт. гнезд. мини-разъем I/O  
Питающ. напряж. для ABS 10 ... 30 В пост. тока  
Выход синхр. сигнала ABS Дифференц. сигнал (RS 422)  
Вход данных сигнала ABS Дифференц. сигнал (RS 422)  
Развязка потенц., абс. и сист. Да  
Подсоединение импульс. датчика 2  
3  
Соединение (энкодер приращений 8-контактный гнездовой мини-ра  
Питающ. напряж. инкр. энк. 10 ... 30 В пост. тока  
4,75 ... 5,25 В пост. тока  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. 90° ±30°  
Эм. эн. при макс. неуст. синх. 1000 инкр./с  
Число входов 16  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Да  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –15%/+20%  
Разв. потенц. на П/П выходе Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Тип PROFIBUS Подчиненное устройство  
Постоян. адрес станц. PROFIBUS 0 ... 126d  
Настр. адреса станц. PROFIBUS Программное обеспечение  
Тип разъема интерф. Profibus 9-конт. гнездовой разъем D-Sub  
Назв. протокола PROFIBUS DPV0  
Режимы работы PROFIBUS Автобод  
Назв. файла описания PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Ид. № производителя PROFIBUS 0DCCh  
Завод. настр. адр. Ethernet IP 192.168.0.11  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Гбит/с  
Число интерфейсов CANopen 3  
4  
Тип CANopen Главное устройство  
Подчиненное устройство  
Длительность цикла Canopen 1 мс, 2 мс, 4 мс  
Время передачи по Canopen 500 кбит/с  
250 кбит/с  
1000 кбит/с  
Развязка потенц., CAN и с-ма да  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Разв. пот. EtherNet и системы Да  
Тип разъема для инт. Ethercat RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethercat 100 Мбит/с  
Развязка пот. EtherCAT и с-мы Да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 40  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между Энкодер и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Основная изоляция  
Развязка потенциалов 2 между Ethernet и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 2 Основная изоляция  
Развязка потенциалов 3 между EtherCAT и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 3 Основная изоляция  
Развязка потенциалов 4 между П/П выход и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 4 Основная изоляция  
Развязка потенциалов 5 между Вход и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 5 Основная изоляция  
Развязка потенциалов 6 между CANopen и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 6 Основная изоляция  
Монтажное положение вертикальное  
Материал корпуса Горячеоцинкованный металл  
Материал корпуса лиц. панели Горячеоцинкованный металл  
Материал верхней части кожуха Полиэфирная пленка  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 270.6  mm
Размер по ширине 60  mm
Размер по глубине 183  mm
Вес нетто 1360  g
Вес брутто 2260  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
6a  
6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242090  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084849  
Объем 29.799  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1