Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000192","name":"PMC brakeresistor KWWDQU420x91/100R/600W","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC brakeresistor KWWDQU420x91/100R/600W
Номер артикула: 8C000192
Braking resistor for power supply PS6.
Technical data:
Type Flat resistor with Mounting bracket MWS310L.
Resistance 100 Ohm.
Power 600 W.
with temperature switch.
with UL certification.
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
технические данные
Экологические данные
Тип защиты, корпус | IP54 |
механические данные
Размер по высоте | 91 mm |
Размер по ширине | 450 mm |
Размер по глубине | 71 mm |
Вес нетто | 2620 g |
Вес брутто | 2620 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023131 |
GTIN | 4046548109924 |
Объем | 0 dm3 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |