Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con Set1 C
Номер артикула: 313114
PSSu, набор соединителей для компактных модулей, комплект состоит из 2соединителей, 1-
рядные/5-пин и 1-рядные/10-пин, пружинные клеммы, серия
SPRINGCON.
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
cULus Listed |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 105 °C |
механические данные
Сечение токопроводящей жилы | 1.5 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 28-16 |
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 22 g |
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
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548079142 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |