Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313118","name":"PSSu A Con 4 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con 4 C
Номер артикула: 313118
PSSu, соединитель для компактных модулей, 1-рядный, 4-пин, винтовоесоединение,
серии SPRINGCON.
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 5 g |
Вес брутто | 5 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548069112 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.162 |