text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ mc6.1p CANopen 3

Номер артикула: 773733
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic, модуль промышленной сети, протокол CANopen.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -2 %/+2 %  
Интерфейс промышленной сети CANopen  
Тип полевой шины Подчиненное устройство  
Назв. протокола пром. сети CiA DS-301 V4.02  
Допуст. адрес ст. пром. сети 0–99d  
Выбираемая скор. пер. данных 10 кбит/с  
20 кбит/с  
500 кбит/с  
250 кбит/с  
1 Мбит/с  
50 кбит/с  
800 кбит/с  
125 кбит/с  
Соединительная полевая шина 9-контактный штекерный разъем  
Гальванич. развязка пром. сети Да  
Испытательное напряжение 500 V AC  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 119  mm
Вес нетто 110  g
Вес брутто 150  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548069815  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
Объем 0.431  
 

Дополнительные принадлежности

KOP-XE
KOP-XE 774639
Требуется заменить PNOZplus, PNOZpower, соединительный коннекторPNOZmulti.