Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m ES RS232
Номер артикула: 772131
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2,
модуль связи, 1 последовательный интерфейс RS232.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Интерфейс полевой шины
Гальванич. развязка пром. сети | Нет |
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 101.4 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 85 g |
Вес брутто | 105 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548069532 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 1.680 |
Дополнительные принадлежности
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.
Подходит для
PNOZ m B0
772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2, безопасный
модуль связи SafetyNET p RTFL для PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
16 безопасных цифровых входов