Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Фактическое изделие может отличаться
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Номер артикула: 772750
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
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
Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Размер по высоте | 120 mm |
Размер по ширине | 230 mm |
Размер по глубине | 275 mm |
Вес нетто | 2500 g |
Вес брутто | 3380 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN-код | 4046548107685 |
Объем | 26.505 |