Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312025","name":"PSSu H SB DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB DP
Número do produto: 312025
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s).
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Interface SafetyBUS p
| End. dispositivo SafetyBUS p | 32 d... 95 d |
| Taxa de transm. SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Tipo de transm. SafetyBUS p | Cabo de dois fios diferencial. |
| Conexão SafetyBUS p | Conector pino subD, 9 polos |
Interface PROFIBUS-DP
| Tipo Profibus | Escravo |
| End. final estação PROFIBUS | 0... 126 d |
| Ajuste End.de estação PROFIBUS | Interruptor DIP |
| Taxa transm. ajust. PROFIBUS |
185,5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 19,2 kBit/s 12 MBit/s 1,5 MBit/s 9,6 kBit/s 3 MBit/s 45,45 kBit/s |
| Ajuste taxa transm. PROFIBUS | automático |
| Tipo conect. interf. Profibus | Conector encaixe subD, 9 polos |
| Nome do protocolo PROFIBUS | DPV0 |
| Modos operacionais PROFIBUS |
Modo congelado
Ajustar o endereço de escravo Modo sincronizado AutoBaud |
| Nome do arq. descrição Profib | PILZ092F.GSD |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 092Fh |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | PROFIBUS-DP |
| Tipo equip. barramento campo | Slave |
| Nome do protocolo do Fieldbus | DPV0 |
| Ender. final estação Fieldbus | 0... 126 d |
| Ender. inic. estação Fieldbus | Interruptor DIP |
| Taxas de transmissão ajustáv. |
185,5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
| Ajuste taxa transm. Fieldbus | automático |
| Conexão do barramento de campo | Conector encaixe sub D 9 pol. |
| Modos de operação do Fieldbus |
Modo congelado
Ajustar o endereço de escravo Modo sincronizado AutoBaud |
| Certificação Fieldbus | PNO |
| Nome de descrição do Fieldbus | PILZ092F.GSD |
| Identificad. produção Fieldbus | 092Fh |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
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
| Placa front. material da caixa | PC |
| Dimensão altura | 128.4 |
| Dimensão de profundidade | 79.4 |
| Dimensão de profundidade | 75.2 |
| Peso líquido | 201 |
| Peso bruto | 234 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Acessórios opcionais
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para usocomo
primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A e apósa estação remota
PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola. Somente para uso
como primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A eapós a
estação remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para usocomo
primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A e apósa estação remota
PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola. Somente para uso
como primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A eapós a
estação remota PSSu XR F-T!