text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprimo C2.0/C/C/2

Número do produto: 680180
GTIN: 4046548090635
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: none. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find ...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: none. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologação CE  
UKCA  
Campo de utilização Padrão  
 
Função de U1 Alimentação  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Carga permitida ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Memória para aplicativos 512 MB  
Velocidade do processador 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
Nº entradas encoder absoluto 1  
Conexão (encoder absoluto) Minicon. encaixe IO, 8 polos  
Tensão de alimentação para ABS 10 ... 30 VCC  
Saída do relógio de sinal ABS Sinal diferencial (RS-422)  
Entrada dos dados de sinal ABS Sinal diferencial (RS-422)  
Sep. poten. absoluto e sistema sim  
N° entradas de codificador inc 1  
Conexão (codific. incremental) Minicon. encaixe IO, 8 polos  
Tensão de alim. para increm. 10 ... 30 VCC  
4,75 ... 5,25 VCC  
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. 90° ±30°  
Número de entradas 8  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada sim  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -15 %/+20 %  
Sep.pot. Saída do semicondutor sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Tipo Profibus Escravo  
End. final estação PROFIBUS 0... 126 d  
Ajuste End.de estação PROFIBUS Software  
Tipo conect. interf. Profibus RJ45  
Nome do protocolo PROFIBUS DPV0  
Modos operacionais PROFIBUS AutoBaud  
Nome do arq. descrição Profib Pilz0DCC.gsd  
Ident. fabricante PROFIBUS 0DCCh  
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet 192.168.0.11  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 1 kBit/s  
Número interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces CANopen 1  
2  
Tipo de CANopen Mestre  
Escravo  
Tempo de ciclo Canopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Tempos de transmissão Canopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Isolamento pot. CAN e sistema sim  
Descon. pot. EtherNet e sist. sim  
Tipo conect. interf. Ethercat RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Descon. pot. EtherCAT e sist. sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Tipo de refrigeração ventilador montado  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Separação de potencial 1 entre Codific.rot. e tens.do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento básico  
Separação de potencial 2 entre Ethernet e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 2 Isolamento básico  
Separação de potencial 3 entre EtherCAT e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 3 Isolamento básico  
Separação de potencial 4 entre Saída HL e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 4 Isolamento básico  
Separação de potencial 5 entre Entrada e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 5 Isolamento básico  
Separação de potencial 6 entre CANopen e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 6 Isolamento básico  
Placa front. material da caixa Aço 1.4016  
Material caixa peça superior Filme de poliéster  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 173  mm
Dimensão de profundidade 97  mm
Dimensão de profundidade 18.5  mm
Peso líquido 200  g
Peso bruto 300  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
6a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242090  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548090635  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1