Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Imagem similar
PSSu H FS SN SD M12-R
Número do produto: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu E/S, failsafe
e standard, PL e, SIL CL 3, 2 conectores fêmea M12 de 4 polos e
codificação D, SafetyNET pRTFN, para aplicações ferroviárias.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre e...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu E/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 conectores fêmea M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET pRTFN, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 16 |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Finalidade de UINT1 | Alimentação sistema int. |
| Tipo de UINT1 | CC |
| Tolerância de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 2 |
| Transp. Interrup.U Norma UINT1 | |
| UINT1 contra curto-circuito | sim |
Programação
| Programação conforme IEC 61131 | não |
| Multiprogramação | não |
| Variáveis não voláteis | não |
CPU
| Desvio da hora | +/- 10s/dia |
| RAM | 128 MB |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | Cartão SD |
Interface SafetyNET p
| Tipo conect. interf. Safetynet | M12 |
| Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. Safety | automático |
| Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Dados ambientais
| Extensão norma1, local instal. | EN 50125-3 |
| Local instal. seg. ext. norma1 | Área da faixa (1 m a 3 m) |
| Extensão norma2, local instal. | EN 61373 |
| Local instal. seg. ext. norma2 | Categoria 1, classe A + B |
| Tensão climática segundo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma da temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 p/ temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente conf. norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 p/ temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente conf. norma 3 | -40 ... +70 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | |
| Condensação admissível? |
a curto prazo
EN 50155 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Ruído de banda larga após | EN 50125-3 |
| Norma1 ruído banda larga trem | EN 61373 |
| Freq. Ruído banda larga trem | 5 ... 150 Hz |
| Acel. Ruído banda larga trem | |
| Aceleração Ruído banda larga | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 50124-1 |
| Categoria de sobretensão | OV2 |
| Grau de poluição dielétr. fuga | PD2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 2 entre | Alim. perif. e tensão do sist. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 125.6 |
| Dimensão de profundidade | 83.7 |
| Dimensão de profundidade | 130 |
| Peso líquido | 370 |
| Peso bruto | 420 |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |