text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PASunits UI 12M

Número do produto: 317990
GTIN: 
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

 
 
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242591  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584