text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ msi22Ap Adapter B&R ACOPOS 2,5m

Número do produto: 773832
GTIN: 4046548095913
Adaptador para PNOZ s30 para codificador B & R/Hiperface, 2,5 m.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo do conector 1 Con. encaixe sub D 15 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector pino sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Tipo do conector 3 Conect. pino RJ45, 8 polos  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Parafusos de fixação UNC 4-40  
Conector 4 do material caixa PBT  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Superfícies contato material 3 Au  
Material dos pinos Liga de Cu  
Material das buchas Liga de Cu  
Comprimento do cabo 2.5  
Tolerância do compr. cabo K1 +/- 0,15 m  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde, semelhante ao RAL6018  
Cor da caixa preto RAL 9005  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 8 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6  
6  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Tamanho de fio AWG K1 26  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Autorizações do conector 3 UL94 V-0  
Material da caixa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensão altura 38  
Dimensão de profundidade 16  
Dimensão de profundidade 40.8  
Peso líquido 159  
Peso bruto 178  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095913  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1