text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN mlm 1 ba 1.1 unit b

Número do produto: 6K000015
GTIN: 4046548106022
Bloqueio de segurança PSENmlock mini, codificado, com chave de segurança e atuador b (montagem pela frente, instalação interna), aplicação:pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas e coberturas, travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamento biestável, conector macho M12 de 8 pinos, ligação individual, reset auto...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Bloqueio de segurança PSENmlock mini, codificado, com chave de segurança e atuador b (montagem pela frente, instalação interna), aplicação:pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas e coberturas, travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamento biestável, conector macho M12 de 8 pinos, ligação individual, reset automático

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codificado  
Tipo de rearme rearme automático  
Adequado para ligação em série não  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tipo fonte alimentação para U1 SELV/PELV  
Absorção de potência CC 0.5  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entradas não  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Tipo de proteção caixa IP65  
IP67  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Desbloqueio de escape não  
Desvio de altura máx.
Deslocam. angular máx. eixo X
Deslocam. angular máx. eixo Y
Deslocam. angular máx. eixo Z
Desloc. máx. direção fecham.
Atuador tipo 1
Tipo de conexão M12, 8 polos macho  
Comprimento máx. do cabo 45  
Material do produto Aço zincado  
Aço inoxidável  
Plástico  
Dimensão altura 157.5  
Dimensão de profundidade 30.4  
Dimensão de profundidade 30.4  
Peso líquido 595  
Peso bruto 605  
Frequência operacional
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106022  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Conjunto de montagem 1 (suporte de montagem, placa de montagem eparafusos) para montagem em ambiente interno, para PSENmlock mini adequado paraperfil padrão de 30 mm, 40 mm ou 45 mm
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Conjunto de coberturas para PSENmlock mini, tampas de cobertura para asaberturas de montagem do relé de segurança e do atuador