Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Imagem similar
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
Número do produto: 541111
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 5 m,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unidade interruptor totalmentecodificado com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV EAC |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | alta |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificação do transponder | totalmente codificado |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 1 |
Sep. poten. saídas semicond. | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Distâncias de comutação
Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01 mm/°C |
Dados mecânicos
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Atuador tipo 1 | PSEN cs4.1 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 5 m |
Fios cabo | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 37 |
Dimensão de profundidade | 26 |
Dimensão de profundidade | 18 |
Peso líquido | 215 |
Peso bruto | 275 |
Transponder
Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548067200 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274601 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002592 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, ProfibusDP,
DP-V0, conector macho Sub-D de 9 polos, 6 entradas/saídas digitais,terminais de conexão encaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).