Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6L000023","name":"PSEN b5/me5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Imagem similar
PSEN b5/me5
Número do produto: 6L000023
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape
release.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Dados mecânicos
Desbloqueio de escape | sim |
Tipo acion. liberação escape | Impulso |
Mecanismo de engate | Mec. engate Bolzen |
Material do produto |
Alumínio
Aço zincado Plástico |
Peso líquido | 1233 g |
Peso bruto | 1313 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548103045 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272691 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0.351 |
Acessórios opcionais
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação
24 V CA/CC.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos,
conectável em série, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, um sentido de conexão, VPE = 1 unidade,
interruptor codificado de maneira completa e única.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, conectável em série, VP = 1unidade
interruptor codificado sem atuador.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação
24 V CA/CC.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, conectável em série, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, um sentido de atuação, VP = 1unidade
interruptor codificado sem atuador. É possível um total de 8
procedimentos de teach-in.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 1,5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, conectável em série, VP = 1unidade
interruptor codificado sem atuador.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Atuador RFiD para interruptor de segurança PSEN cs3.x, IP67, adesivo,sem
opção de rosca, VPE = 1 unidade.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Atuador RFiD para interruptor de segurança PSEN cs3.x, IP67, adesivo,com
opção de rosca, VPE = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Atuador RFiD para interruptor de segurança PSEN cs4.x, IP67, adesivo,sem
opção de rosca, VPE = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Atuador RFiD para interruptor de segurança PSEN cs4.x, IP67, adesivo,com
opção de rosca, VPE = 1 unidade.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade, interruptor codificado.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras, um
sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutação
depende do atuador, VP = 1 unidade interruptor codificado sem atuador.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade interruptor totalmente codificado, no máx. 8procedimentos de ensino.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 10 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade interruptor codificado.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 5 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade interruptor totalmente codificado, no máx. 8
procedimentos de ensino.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade, interruptor codificado de maneira completa eúnica.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 5 m,
um sentido de atuação, IP69K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade, interruptor codificado de maneira completa eúnica.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras, cabode conexão de 10 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade interruptor totalmente codificado, no máx. 8
procedimentos de ensino.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação depende do atuador,VP
= 1 unidade interruptor codificado (sem atuador).
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, VP = 1 unidade interruptor totalmente codificado sem atuador. Épossível um
total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Interruptor de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 unidade, interruptor codificado de maneira completa eúnica.