text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN b2

Número do produto: 540020
GTIN: 4046548051889
Trava mecânica, para relé de segurança PSEN me1 ou PSEN cs com bloqueio (desativável) e destravamento de fuga.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação -  
 
Desbloqueio de escape sim  
Material do produto Alumínio  
Aço zincado  
Plástico  
Peso líquido 1337  
Peso bruto 1464  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273701  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051889  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada com atuador.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Chave de segurança codificada PSENcode, com chaves de segurança e atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, montagem emsérie, estrutura grande, inclui 1 par de CABO/M12/CLIPE para fixação de 1 conector M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora totalmente codificada com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Chave de segurança codificada PSENcode, totalmente codificado, com chaves de segurança e atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8polos, montagem em série, estrutura grande, inclui 1 par de CABO/M12/CLIPE para fixação de 1 conector M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada de forma única e completa com atuador.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiraúnica e completa com atuador.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão, força de mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c, tensão de alimentação de 24 V CA/CC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçade mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,tensão de alimentaçãode 24 V CA/CC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão, força magnética do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c, tensão de alimentação de 24 V CA/CC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçamagnética do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,tensão de alimentaçãode 24 V CA/CC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmenteabertos, 2 normalmente fechados, tensão de alimentação 110 a 230 V CA.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmenteabertos, 2 normalmente fechados, tensão de alimentação 110 a 230 V CA.
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 1 normalmenteaberto, 3 normalmente fechados, tensão de alimentação 110 a 230 V CA.