text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN mlm actuator a

Número do produto: 6K000007
GTIN: 4046548105933
Atuador a para bloqueio de segurança PSENmlock mini, montagem lateral, instalação externa

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Princípio do sensor Transponder  
tipo de unidade Atuador  
 
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Tipo de proteção caixa IP67  
Peso líquido 175  
Peso bruto 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105933  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1