text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN rs1.0-300

Número do produto: 570300
GTIN: 4046548062816
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete de metal, contatos 2xNF+2xNA , força de mola máx. de 300 N.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 240  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 250  V
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Tipo de proteção caixa IP67  
Parte inf. material da caixa Alumínio fundido  
Material caixa peça superior Alumínio fundido  
Material do atuador Zn fundido  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Dimensão altura 88  mm
Dimensão de profundidade 90.1  mm
Dimensão de profundidade 282  mm
Peso líquido 939  g
Peso bruto 1056  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6b  
6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27270607  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062816  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 175 N.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Polia de 75 mm de diâmetro.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloco de polia de cabo, rotativo.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.