Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2A000019","name":"PNOZ yo5 2NO 2NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Imagem similar
PNOZ yo5 2NO 2NO t
Número do produto: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Módulo de expansão do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ,
1 função de saída com 2 saídas de relé seguras, acionamento positivo com
retardo de ativação e 1 entrada para circuitos de retorno e com 2
saídas de relé seguras, acionamento positivo, retardo de desativação e 1entrada para
circuito de retorno, 1 saída sinalizadora, 1 chave co...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de expansão do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ, 1 função de saída com 2 saídas de relé seguras, acionamento positivo com retardo de ativação e 1 entrada para circuitos de retorno e com 2 saídas de relé seguras, acionamento positivo, retardo de desativação e 1entrada para circuito de retorno, 1 saída sinalizadora, 1 chave comutadora rotativapara ajuste do tempo de retardo, 1 chave comutadora rotativa para ajuste dos fatores de retardo e para selecionar o retardo de desativação ou de ativação, indicador LED
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Kopfmodul |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
Entradas
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 5 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 5 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 4 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
| Cont. de segurança: AC em UL | |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Material de contato do relé | AgCuNi |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
| Separação de potencial RLA | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Times
| Tolerância Tv | +/-1,5 % |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Saída e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | beliebig |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 98 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Dimensão de profundidade | 17.5 |
| Peso líquido | 137 |
| Peso bruto | 195 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106206 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
Acessórios opcionais
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.