Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2A000014","name":"PNOZ yo2 3NO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Imagem similar
PNOZ yo2 3NO
Número do produto: 2A000014
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ,
1 função de saída com 3 saídas de relé seguras, acionamento positivo,
sem retardo e 1 entrada para circuito de retorno, 1 saída... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, 1 função de saída com 3 saídas de relé seguras, acionamento positivo, sem retardo e 1 entrada para circuito de retorno, 1 saída sinalizadora, indicador LED
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo módulo principal |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Carga permitida |
ohmico
indutivo |
Entradas
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | |
Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
Pilot Duty R300 seg. UL | 24 V CC |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Separação de potencial RLA | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Saída e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensões do trilho padrão | |
Parte inf. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 17.5 mm |
Peso líquido | 115 g |
Peso bruto | 170 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548090970 |
Volume | 1.019 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.
Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.