text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t

Número do produto: 774552
GTIN: 4046548010923
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertos, 2tempos de comutação, UB = 24 a 240 V CA/CC, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção com 2 contatos com retardo de retorno, tempo deretorno 1...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertos, 2tempos de comutação, UB = 24 a 240 V CA/CC, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção com 2 contatos com retardo de retorno, tempo deretorno 12 etapas de 0,1 a 3 s.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 8.5  VA
Absorção de potência CC 5  W
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 0  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 8  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 8  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty C300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Tempos selecionáveis 0.8  s
0.7000000000000001  s
0.4  s
3  s
0.2  s
0.3  s
1.5  s
0.1  s
1  s
0.5  s
2  s
0.6  s
Tolerância Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Precisão da repetição 2%  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 90  mm
Peso líquido 510  g
Peso bruto 520  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010923  
Volume 1.113  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

COVER P-93
COVER P-93 774090
Capa de proteção para freio compacto PKB e caixa P-93, adequado para proteção contra adulteração não autorizada, 45 mm largura, conteúdo: 20 capas de proteção por unidade de embalagem.